Detector mov. 220º RF KNX solar antr. TRE531
EAN
3250617573733
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para detetores de movimento 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura de instalação4 - 4 m
-
Altura recomendada de montagem2,50 - 2,50 m
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy, quicklink
-
Ciclo de trabalho mínimo30 s
Funções
-
Ciclo de trabalho máximo15 min
Conectividade
-
Sistema bus RF KNXSim
Conteúdo fornecido
-
Ligação de bus incluídaSim
Iluminação
-
Regulação de lux5 - 1000 lx
Deteção
-
Ângulo de deteção220 - 220
-
Ângulo de deteção horizontal220 - 220
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20 - 55 °C
Materiais
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Textos
-
FunçãoFunções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movimento/sem movimento, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
-
Modo de instalaçãoPara montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto TRE531
Detector mov. 220º RF KNX solar antr.
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02
PDF10,88 MB
Manual de instalação es-ES, pt-PT 2010-07-02
PDF10,86 MB -
Base de dados de produtos KNX
Logiciel d'application ETS du TRE530
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5309,06 kBLogiciel d'application ETS du TRE530
Base de dados de produtos KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD275,06 kB -
Guia de Aplicação
Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF979,54 kB
Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531
Guia de Aplicação pt-PT 2020-01-01
PDF1,03 MB
Mais transferências