![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Detector mov. 220º RF KNX solar branco TRE530
EAN
3250617573726
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
Funções
-
Tempo de bloqueio10 s
-
Funções adicionais ETSETS funções adicionais: modo de operação ligado / desligado, botão de pressão, regulável, exibição de brilho, carregamento da cena do movimento, sem carga de movimento
-
funções quicklinkfunções de quicklink: tempo de comutação, botão de contacto NO
Conectividade
-
Número de entradas binárias1
-
Protocolo rádioKNX rádio
-
Categoria do receptor2
Dimensões
-
Altura recomendada de montagem2.5 m
Frequência
-
Frequência de transmissão de rádio868.3 MHz
Potência
-
Poder de transmissão de rádio< 10 mW
Medição
-
Método de detecçãoInfravermelhos
Alcance
-
Alcance, frente≈ 16 m
Bateria
-
Intensidade luminosa mínima para a carga da bateriamín. 1000 lx
Detecção
-
Número de níveis de detecção2
-
Ângulo de detecção220 °
-
Ângulo da detecção vertical100 °
-
Distância de detecção frontal16 m
-
Distância de detecção lateral10 m
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
MaterialPC-ABS isento de halogéneo
-
Aparência da superfíciemate
Gestão de iluminação
-
Brilho de resposta, ajustável≈ 5…1000 lx , operação diária
Instalação, montagem
-
Altura máxima de montagem4 m
Configurações
-
Sensibilidade de resposta, configurável20…100 %
-
Tempo de comutação, ajustável≈ 1 s…3 h
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
Equipamento
-
Número de canais de rádio1
-
substationinputNão
-
Nº de canais1
-
Número de lentes quicklinkmáx. 20 transmissores / receptores
-
Ciclo de trabalho do transmissor1 %
-
Ângulo de detecção horizontal220 °
-
balançocom balanço vertical e rotação horizontal
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-20…55 °C
-
Umidade relativa (sem condensação)0…65 % (sem condensação)
Identificação
-
AplicaçõesDetector de movimento
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TRE530
PDF10 MB -
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD275 KBVD5309 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para TRE530
PDF1 MB
Mais transferências