Actuador estores 1 canal RF KNX IP55 TRE221

EAN
3250615989321
Quantidade
1 Uni.
182,82 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Nº de saídas estores/persianas
    1
Funções
  • Módulo de BUS amovível
    Não
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação, exibição de status, 2 x alarme
  • função
    função de reset (de acordo com definição de fábrica)
  • cenários de iluminação
    gravação de cenários, bloq.
  • funções quicklink
    funções de quicklink: 2 cenas, controlo forçado, botão para cima / para baixo
Configuração
  • Nº de módulos
    0
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • operação
    com operação manual para cima / para baixo
  • botão / botão de pressão
    com o botão de configuração e função
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
Principais características eléctricas
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão de serviço
    230 V AC
  • Tensão de alimentação do sistema
    230V AC
Corrente eléctrica
  • Nº de circuitos de entradas
    0
  • Corrente do sinal de entrada
    33 µA
  • Corrente de comutação máxima
    10 A
  • Corrente de comutação
    10 A
Dimensões
  • Comprimento
    150 mm
  • Altura
    35 mm
  • Largura
    85 mm
Frequência
  • Frequência de recepção de rádio
    868.3 MHz
  • radiotransmissionreceptionfrequencylist
    863.3 MHz
Potência
  • Potência de utilização a 230V em AC1
    2000 W
Materiais, acabamento, cores
  • Aparência da superfície
    mate
Ligação
  • conexão bus
    integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Cabo
  • abraçadeira de cabo
    com placas de montagem e relevas de deformação
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system, easy, PB
  • Ajuste da lamela na duração do sinal
    < 1 s
  • programar
    Configuração rápida usando botões e display LED
Equipamento
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
  • Retenção automática durante 2 min no comprimento do sinal
    > 1 s
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
  • changeovertimeforchangeofdirection
    < 0.6 s
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
  • Umidade relativa (sem condensação)
    0…65 % (sem condensação)
Identificação
  • Aplicações
    Actuadores de rádio KNX
  • família de produtos:
    família de produtos: saída
  • Aparelho da família
    TR
  • Série de design principal
    Berker.Net
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA