Módulo 2 entradas binárias RF KNX 230V TRB302B

EAN
3250615989284
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Funções adicionais ETS
    ETS funções adicionais: +6 cenas, modo de operação on / off, 1 controle de botão para cima / para baixo, botão, 2 x alarme, exibição de status
  • função
    função de reset (de acordo com definição de fábrica)
  • funções quicklink
    funções de quicklink: comutação, regulável, 2 cenas, tempo de comutação, botão de contacto NO, prioridade, botão para cima / para baixo
Configuração
  • Pré-montado
    confeccionado, com cabo de 4 núcleos
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Sim
  • activação
    Activação, por exemplo através de interruptor, botão de pressão, detector de vento, sensor de precipitação, programador horário
  • botão / botão de pressão
    com o botão de configuração
Conectividade
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
  • entradas
    com 2 entradas binárias independentes, alimentadas por rede, para contactos livres de potencial
Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão de entrada
    5 V
  • Tensão de serviço
    230 V AC
Corrente eléctrica
  • Nº de circuitos de entradas
    2
  • Corrente nominal por entrada
    0.03 mA
Dimensões
  • Dimensões (LLxllxaa)
    48 x 53 x 30 mm
  • Dimensão (Ø x A)
    53 x 27 mm
Frequência
  • Frequência de transmissão
    868 MHz
  • Frequência de transmissão de rádio
    868.3 MHz
Comprimento
  • Distância máxima da ligação com botões de pressão
    5 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0.9 W
  • Poder de transmissão de rádio
    < 10 mW
Resistência
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
Medição
  • Tensão de aquisição de entrada
    por canal 5V V
Alcance
  • Alcance máx.
    30m em interior / 100m em campo aberto
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED de configuração
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encastrável
  • modo de instalação
    para instalação atrás mecanismos de embutir
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível
    0,5 / 2,5mm²
  • Secção de ligação em cabo rígido
    0,5 / 2.5mm²
  • Seção transversal do condutor
    0.75…2.5 mm²
  • Tipo de contactos a ligar a uma entrada
    Botão de pressão / Interruptor
  • conexão bus
    integração no gateway KNX rádio / TP, montado na superfície, no sistema KNX TP
Cabo
  • Comprimento do cabo binário extensível a
    máx. 10 m
  • Comprimento do cabo
    20 cm
Configurações
  • programar
    Configuração rápida usando botões e display LED
Equipamento
  • Número de canais de rádio
    2
  • Número de lentes quicklink
    máx. 20 transmissores / receptores
Utilização
  • Tempo de pulso
    mín. 50 ms
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
  • poupança de energia
    baixo requisito de energia intrínseca
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA