EAN
3250615919816
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Configuração
  • Nº de módulos
    0
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Não
Conectividade
  • Protocolo de comunicação
    sonstige
  • Protocolo rádio
    KNX rádio
  • Categoria do receptor
    2
Voltagem
  • Tensão de serviço
    5 V DC
  • Tensão do serviço de BUS
    30 V DC
Dimensões
  • Profundidade
    26.5 mm
  • Altura
    203 mm
  • Largura
    77 mm
Frequência
  • radiotransmissionreceptionfrequencylist
    433.4 / 868.3 MHz
Potência
  • Poder de transmissão de rádio
    < 25 mW
Alimentação
  • operatingvoltageviapwrsupply
    230 V DC
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    branco
  • Aparência da superfície
    mate
Ligação
  • Número de saídas de rádio
    máx. 512
Equipamento
  • Número de entradas de canal de rádio
    máx. 512
  • demountingprotection
    Não
  • radiointerface
    Sim
  • irinterface
    Não
  • Ciclo de trabalho do transmissor
    1 %
  • updateable
    Sim
  • visualization
    Sim
  • webserver
    Sim
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Classe de protecção
    Classe II
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    0…40 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…70 °C
  • Umidade relativa (sem condensação)
    93 %

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA