Domovea basic TJA670
catalog.product_page.follow_up.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Fonte de alimentação DC 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Servidor webSim
-
Número de canais1
-
Tensão de funcionamento24 - 24 V
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
Tipo de alimentação de tensãoDC
-
Tensão auxiliar24 - 24 V
-
Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédiaInterface múltipla
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Número de módulos6
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Com sinalizadores LEDSim
-
Largura105 mm
-
Profundidade65 mm
-
Número de unidades de largura6
-
Tipo de conector/fichaDRA (adaptador de calha DIN)
-
CodificaçãoGestão de 4 perfis de utilizador configuráveis
-
EtiquetaCom porta-etiqueta
-
TensãoFonte de alimentação via PoE ou 24 V CC
-
Modo de instalaçãoPara instalação em caixa de distribuição
-
Conectores e terminaisCom 2 tomadas USB tipo B, compatível com USB 2.0
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe QuickConnect
-
Número de canais em operação500
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto TJA670
Domovea basic
PDF -
Manual de instalação
Leaflet domovea (EN)
Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)
PDF900,23 kB
Leaflet domovea (ES & PT)
Leaflet TJA470, TJA670 (Spanish & Portuguese, 2023-06-29)
PDF1,64 MB -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2016-02-10
PDF40,19 MB
Brochura pt-PT 2020-03-10
PDF49,59 MB
Brochura pt-PT 2021-05-27
PDF1,27 MB -
Software de instalação/programação
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJA470, TJA670)
Server Software 8.2.2
ZIP224,92 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.15.3
APK152,95 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.15.3
DMG188,92 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.15.3_32
EXE291,06 MB -
Base de dados KNX
ETS product database (Dummy application)
Base de dados de produtos KNX International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJA670
Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11
KNXPROD83,40 kB -
Manuais
Installation manual domovea (EN)
Installation manual domovea TJA470, TJA670 (English, 2023-11-16)
PDF1,75 MB
Manual de instalação domovea (PT)
Manual de instalação domovea TJA470, TJA670 (Português, 2020-03-11)
PDF1,03 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade International 2022-11-02
PDF144,52 kB