The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Servidor domovea KNX
TJA450
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
currentconsumptionoperation
≈ 150 mA
-
Potência total dissipada em IN
3.9 W
-
-
Cor RAL
RAL 7035 - Cinzento claro
-
-
Material
matéria plástica
-
Tipo de tratamento da superficie
não-tratado
-
Modos de configuração possíveis
system
-
Ligação ao bus incluída
Sim
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Temperatura de funcionamento
0…45 °C
-
Série de design principal
KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA