The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Trans­for­ma­dores modu­lares e ilumi­nação extraível
    • ST301
    EAN
    3250615703019
    Quantidade
    6 Uni.
    Grupo
    01
    • Trans­for­ma­dores modu­lares e ilumi­nação extraível

    Transf. campaínha 230V/8-12V 4VA 2M ST301

    Preço
    45,53 €
    / Uni. *
    45,53 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Transf. campaínha 230V/8-12V 4VA 2M

    ST301

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de saída
      8 - 12 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tensão de saída 2
      12 V
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      4000 V
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Potência
    • Consumo de energia (VA)
      4 VA
    • Potência
      4 VA
    • Potência consu­mida
      4 W
    Dimen­sões
    • Altura
      111 mm
    • Largura
      35 mm
    • Profun­di­dade
      65 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Proteção térmica
      Sim
    Equi­pa­mento
    • Está prote­gido contra curto-­cir­cuito
      Sim
    • Inter­ruptor de ligar/­des­ligar
      Não
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 35 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      4 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      6 mm²
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Corrente elétrica
    • Saída de inten­si­dade 1
      0,50 A
    • Saída de inten­si­dade 2
      0,33 A
    • Corrente secun­dária esti­pu­lada (lsr)
      0,5 A
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Calha DIN
    • Binário de aperto nominal
      1,20 - 1,20 Nm
    Apenas para uso interno
    • Número de meio módulos de 17,5 mm
      4
    • Padrão
      EN 61558-1;EN 61558-2-8
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para calha DIN
      Sim

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB
    REACH declaration ST301
    PDF
    Relatório de RoHS ST301
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem ST301 | Hager Portugal

      Imagem do produto ST301

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto ST301 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto ST301

      Transf. campaínha 230V/8-12V 4VA 2M

      PDF
    • Fichas técnica de produto

      Imagem UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Portugal

      UK_MD_TDS_transformers.pdf

      Technical data sheet including specification for transformers.

      PDF
      62,03 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      257,53 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SN116P - Tomada 2P+T tipo “schuko” c/indic. 2,5M
      SN116P
      Tomada 2P+T tipo “schuko” c/indic. 2, 5M
      Preço
      24,99 €
      / Uni. *
      24,99 €
      / Uni. *
    • 2
      ST313 - Transf. segurança 230V/12-24V 16VA 4M
      ST313
      Transf. segurança 230V/12-24V 16VA 4M
      Preço
      61,91 €
      / Uni. *
      61,91 €
      / Uni. *
    • 3
      SN016P - Tomada 2P+T tipo “schuko” 2,5 Módulos
      SN016P
      Tomada 2P+T tipo “schuko” 2, 5M
      Preço
      12,76 €
      / Uni. *
      12,76 €
      / Uni. *
    • 4
      ST314 - Transformador segurança 230V/12-24V 40VA 4 Módulos
      ST314
      Transformador segurança 230V/12-24V 40VA 4 Módulos
      Preço
      128,55 €
      / Uni. *
      128,55 €
      / Uni. *
    • 5
      ST315 - Transf. segurança 230V/12-24V 63VA 6M
      ST315
      Transf. segurança 230V/12-24V 63VA 6M
      Preço
      149,62 €
      / Uni. *
      149,62 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A