Adaptador calha DIN para TI tipo BG113 SRZH01

EAN
4049857063710
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
7,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura produto instalado
    16 mm
  • Largura produto instalado
    40 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Calha DIN 35 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Identificação
  • Aparelho da família
    BG113
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA