The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
    • Relés de controlo, voltí­me­tros e ampe­rí­me­tros
    • Trans­for­ma­dores de inten­si­dade e aces­só­rios
    • SRE12505
    EAN
    4049857139415
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Trans­for­ma­dores de inten­si­dade e aces­só­rios
    • Trans­for­ma­dores de inten­si­dade e aces­só­rios
    • Ver mais

    Transf. de intensidade 1250/5 - BG 814 SRE12505

    Preço
    73,46 €
    / Uni. *
    73,46 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Transf. de intensidade 1250/5 - BG 814

    SRE12505

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Atri­butos espe­cí­ficos de iden­ti­fi­cação para proteção
    • Tipo de filtro do produto
      Trans­for­mador de corrente de encaixe
    Funções
    • Classe de precisão
      1
    Potência
    • Potência
      15 VA
    • Perda de potência na entrada IN
      11 W
    Dimen­sões
    • Diâmetro da aber­tura
      60 mm
    • Altura
      122 mm
    • Largura
      100 mm
    • Profun­di­dade
      40 mm
    • Altura da aber­tura
      60 mm
    • Largura da aber­tura
      81 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal supor­tável de potên­ci­a-­frequência (r.m.s)
      3000 V
    • Tensão máx. de funci­o­na­mento
      720 V
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 40 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1.5 - 6 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 6 mm²
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP10
    • Classe de isola­mento
      E
    Corrente elétrica
    • Corrente primária esti­pu­lada (lpr)
      1250 A
    • Corrente secun­dária esti­pu­lada (lsr)
      5 A
    • Corrente nominal IN
      1250 A
    • Corrente térmica nominal contínua
      1,2*Ipr
    • Corrente térmica nominal de curta duração (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Corrente dinâ­mica nominal
      2.5*Ith
    • Fator limi­tador de sobre­tensão
      FS 5
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Calha DIN, Platine de fixação

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration SRE12505
    PDF
    Relatório de RoHS SRE12505
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SRE12505 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SRE12505

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SRE12505 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SRE12505

      Transf. de intensidade 1250/5 - BG 814

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2016-01-18 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2016-01-18

      PDF
      24,59 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SRD15005 - Transf. de intensidade 1500/5 - BG 613
      SRD15005
      Transf. de intensidade 1500/5 - BG 613
      Preço
      70,50 €
      / Uni. *
      70,50 €
      / Uni. *
    • 2
      SRA01505 - Transformador de intensidade 150/5 - BG 113
      SRA01505
      Transf. de intensidade 150/5 - BG 113
      Preço
      31,43 €
      / Uni. *
      31,43 €
      / Uni. *
    • 3
      SRD10005 - Transf. de intensidade 1000/5 - BG 613
      SRD10005
      Transf. de intensidade 1000/5 - BG 613
      Preço
      61,41 €
      / Uni. *
      61,41 €
      / Uni. *
    • 4
      SRA01255 - Transformador de intensidade 125/5 - BG 113
      SRA01255
      Transf. de intensidade 125/5 - BG 113
      Preço
      31,43 €
      / Uni. *
      31,43 €
      / Uni. *
    • 5
      SRE10005 - Transf. de intensidade 1000/5 - BG 417.1
      SRE10005
      Transf. de intensidade 1000/5 - BG 417.1
      Preço
      70,95 €
      / Uni. *
      70,95 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A