The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
    • Relés de controlo, voltí­me­tros e ampe­rí­me­tros
    • Trans­for­ma­dores de inten­si­dade e aces­só­rios
    • SRR00805A
    EAN
    3250610018316
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Trans­for­ma­dores de inten­si­dade e aces­só­rios
    • Eco-­sis­tema agar­dio: medição de energia
    • Trans­for­ma­dores de inten­si­dade e aces­só­rios
    • Ver mais

    Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 080/5A 0.6VA Cl.3 SRR00805A

    Preço
    135,65 €
    / Uni. *
    135,65 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 080/5A 0.6VA Cl.3

    SRR00805A

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Atri­butos espe­cí­ficos de iden­ti­fi­cação para proteção
    • Tipo de filtro do produto
      Trans­for­mador de corrente de núcleo divi­dido
    Funções
    • Classe de precisão
      3
    Potência
    • Potência
      0,6 VA
    Dimen­sões
    • Diâmetro da aber­tura
      18 mm
    • Altura
      72,8 mm
    • Largura
      44,4 mm
    • Profun­di­dade
      59,6 mm
    • Altura da aber­tura
      19,5 mm
    • Largura da aber­tura
      18 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação por fio
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Tensão
    • Tensão nominal supor­tável de potên­ci­a-­frequência (r.m.s)
      3000 V
    • Tensão máx. de funci­o­na­mento
      720 V
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 65 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 65 °C
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Classe de isola­mento
      H
    Corrente elétrica
    • Corrente primária esti­pu­lada (lpr)
      80 A
    • Corrente secun­dária esti­pu­lada (lsr)
      5 A
    • Corrente nominal IN
      80 A
    • Corrente térmica nominal contínua
      1,2*Ipr
    • Corrente térmica nominal de curta duração (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Corrente dinâ­mica nominal
      2.5*Ith
    • Fator limi­tador de sobre­tensão
      FS 5
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Calha DIN, Platine de fixação

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    REACH declaration SRR00805A
    PDF
    Relatório de RoHS SRR00805A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SRR00805A | Hager Portugal

      Descarregar imagem SRR00805A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SRR00805A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SRR00805A

      Transformador de intensidade de núcleo aberto SC1 080/5A 0.6VA Cl.3

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Portugal

      Manual de instalação fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      ECA180D - Central medida 1F 80A 2M AGARDIO MID
      ECA180D
      Central medida 1F 80A 2M AGARDIO MID
      Preço
      258,98 €
      / Uni. *
      258,98 €
      / Uni. *
    • 2
      SM214 - Mód. Ethernet + RS485 p/ SM103E/HIC4xxE
      SM214
      Mód. Ethernet + RS485 p/ SM103E/HIC4xxE
      Preço
      722,39 €
      / Uni. *
      722,39 €
      / Uni. *
    • 3
      ECR380D - Central medida 3F 80A 4 Módulos MODBUS MID
      ECR380D
      Central medida 3F 80A 4 Módulos MODBUS MID
      Preço
      359,36 €
      / Uni. *
      359,36 €
      / Uni. *
    • 4
      SM213 - Mód. Ethernet MODBUS p/ SM103E/HIC4xxE
      SM213
      Mód. Ethernet MODBUS p/ SM103E/HIC4xxE
      Preço
      553,28 €
      / Uni. *
      553,28 €
      / Uni. *
    • 5
      ECR180D - Central medida 1F 80A 2 Módulos MODBUS MID
      ECR180D
      Central medida 1F 80A 2 Módulos MODBUS MID
      Preço
      235,42 €
      / Uni. *
      235,42 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A