The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SPN801
    EAN
    3250615660923
    Quantidade
    1 Uni.

    Limit. Tipo 1+2 3P+N(TNS)Up=1,5kV SPN801

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos complementares:

    SPA801

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Limit. Tipo 1+2 3P+N(TNS)Up=1,5kV

    SPN801

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Barra­mento de fase modular 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Barra­mento de fase modular
    • KDN380B

      Pente de lig. 3P 80A (forq.) 16mm² 57M

      56,41 €  / Uni.*
    • KDN480B

      Pente de lig. 4P 80A (forq.) 16mm² 57M

      96,92 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Confi­gu­ração da rede
    • Tipo de rede
      TN-S, TT
    Corrente elétrica
    • Corrente de impulsos de ilumi­nação Iimp (10/350 µs) IEC61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      25 kA
    • Descarga máx. (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      100 kA
    Equi­pa­mento
    • Com contacto de sina­li­zação remota
      Não
    Normas
    • Classe de requi­sitos IEC 61643
      T1, T2
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      8
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 80 °C
    Dimen­sões
    • Altura
      95,2 mm
    • Largura
      142,4 mm
    • Profun­di­dade
      67 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Sina­li­zador lumi­noso
      Sina­li­zador de fim de vida

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SPN801 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SPN801

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SPN801 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SPN801

      Limit. Tipo 1+2 3P+N(TNS)Up=1,5kV

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Parafoudre SPN801 SPN801R | Hager Portugal

      Parafoudre SPN801 SPN801R

      Manual de instalação cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04

      PDF
      985,11 kB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Portugal

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A