Limit. sobret. Tipo 2 3P+N 40kA c/NA+NF SPN440R

EAN
3250615660404
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    4
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 / 400 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • iedecharge
    15 kA
Voltagem
  • Tensão máxima em regime permanente Uc conforme IEC61643-1
    275 V
  • Nível de proteção Up segundo IEC61643-1
    1.2 kV
Corrente eléctrica
  • iedechargemax
    40 kA
Dimensões
  • Largura produto instalado
    72 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0 W
Padrões
  • Classe de teste conforme IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    T2
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -40…55 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -40…80 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA