Limitador de sobretensão auto-protegido Tipo 2 1P+N 15kA SPB715D. Estes produtos garantem a segurança da instalação graças à sua capacidade de escoar sobretensões transitórias, que podem ser provenientes de vários fatores. Este limitador engloba ainda um disjuntor, apenas num produto, em resumo, compacto e eficaz.
EAN
3250615512376
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Limitador de sobretensão auto-protegido Tipo 2 1P+N 15kA SPB715D
Preço
215,30 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistemas de alimentação de proteção contra sobretensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Tensão
-
Tensão contínua de funcionamento Uc275 V
-
Nível de proteção de tensão Up N-PE1500 V
-
Nível de proteção de tensão Up L-N (PEN)1,3 kV
-
Nível de proteção de tensão Up L-PE1,5 kV
-
Nível de tensão acima L-N/PEN IEC 61643-111, kV
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Categoria de sobretensão de acordo com a IEC 60947-13
-
Tensão nominal240 - 415 V AC ± 10%
Corrente elétrica
-
Corrente de descarga nominal em 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616435 kA
-
Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)32 A
-
Corrente de descarga máx. (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax) L-PE15 kA
-
Corrente de descarga máx. (Imax) N-PE20 kA
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-N (PEN)5 kA
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µsN-PE20 kA
-
Corrente de descarga nominal In 8 - 20 µs L-PE5 kA
-
Seguir a classificação de interrupção de corrente0,10 kA
-
Classificação de corrente de curto-circuito (Isscr)6 kA
-
Transformador de corrente residual< 5 μA
Dimensões
-
Altura101 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade74 mm
-
Comprimento de descarnamento12 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Comportamento da sobretensão temporária em UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modo de proteçãoL-N, L-PE, N-PE
-
Comportamento da sobretensão temporária em Ut (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento40 - 80 °C
-
Tropicalização5-95%
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 80 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude máxima2000 m
Materiais
-
Cor do produtoCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
MaterialTermoplástico
Configuração da rede
-
Tipo de redeTN-S, TT
-
Rede TNSim
-
Rede TN-CNão
-
Rede DCNão
-
Rede ITNão
-
Rede TTSim
-
Rede TN-C-SNão
-
Rede TN-SSim
Equipamento
-
Com contacto de sinalização remotaSim
Conexão
-
Secção transversal do terminal superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 10 mm²
-
Secção transversal dos terminais superior e inferior com parafusos, para condutores flexíveis1,5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível1.5 - 10 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido1.5 - 10 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Número de conexões1
Normas
-
Dispositivo de proteção contra sobretensõesT2
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal3 - 3 Nm
-
Adequado para uso interiorSim
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
Posição neutraAbertura para a esquerda
Configuração
-
Com fusível de proteção integradoSim
Conetividade
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
Tipo de ligaçãoLigação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Com lâmpada de sinalizaçãoSim
Funções
-
Adequado para configuração adicional do sistemaNão
Apenas para uso interno
-
Número de meio módulos de 17,5 mm4
-
PadrãoIEC/EN 61643-11
Atributos específicos de identificação para proteção
-
Tipo de filtro do produtoDST
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SPB715D
Limit. auto-protegido Tipo 2 1P+N 15kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2023-02-16
PDF1,31 MB -
Brochura
Folheto - Limitadores de sobretensão
PDF80,60 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF256,40 kB
Mais transferências