The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões (SPD)
    • SPA801
    EAN
    3250615514844
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões (SPD)

    Limitador de sobretensão T1+T2 4 Pólos 25kA TT/TNS C.A. SPA801

    Preço
    1 286,46 €
    / Uni. *
    1 286,46 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Limitador de sobretensão T1+T2 4 Pólos 25kA TT/TNS C.A.

    SPA801

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Barra­mento de fase modular 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Barra­mento de fase modular
    • KDN380B

      Pente de ligação 3P 80A (forquilha) 16mm² 57M

      59,79 €  / Uni.*
    • KDN480B

      Pente de ligação 4P 80A (forquilha) 16mm² 56M

      102,74 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Confi­gu­ração da rede
    • Tipo de rede
      TN-S, TT
    Corrente elétrica
    • Descarga máx. (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Sem correntes de fuga
      Não
    • Proteção de sobrein­ten­si­dade máx., ligação em para­lelo (fusí­vel)
      160 A
    • Corrente de impulso de descarga Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N (PEN)/ N-PE
      25 kA, 100 kA
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação com para­fuso, Barra­mento
    Equi­pa­mento
    • Com contacto de sina­li­zação remota
      Sim
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Tensão
    • Nível de proteção de tensão Up
      1,50 kV
    • Tensão contínua de funci­o­na­mento Uc
      350 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      240 - 415 V
    • Nível de tensão acima L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      3P+N
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -40 - 80 °C
    Dimen­sões
    • Altura
      95,20 mm
    • Largura
      142,40 mm
    • Profun­di­dade
      67 mm
    Controlos e indi­ca­dores
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Sim
    Normas
    • Dispo­si­tivo de proteção contra sobre­ten­sões
      T1, T2
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      4,50 - 4,50 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Conexão
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      2,5 - 35,0 mm²
    • Secção trans­versal dos termi­nais supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      2,5 - 35,0 mm²
    • Secção trans­versal do contacto de sinal
      0,14 - 1,5 mm²
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Confi­gu­ração
    • Com fusível de proteção inte­grado
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    REACH declaration SPA801
    PDF
    Relatório de RoHS SPA801
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SPA801 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SPA801

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SPA801 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SPA801

      Limitador de sobretensão T1+T2 4 Pólos 25kA TT/TNS C.A.

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, de-DE 2024-12-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, de-DE 2024-12-06

      PDF
      780,57 kB
    • Brochura

      Imagem Folheto - Limitadores de sobretensão | Hager Portugal

      Folheto - Limitadores de sobretensão

      PDF
      80,60 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SPC203N - Limit. sobret. T3 1P+N 5kA
      SPC203N
      Limit. sobret. T3 1P+N 5kA
      Preço
      129,88 €
      / Uni. *
      129,88 €
      / Uni. *
    • 2
      SPB513 - Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT
      SPB513
      Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT
      Preço
      201,10 €
      / Uni. *
      201,10 €
      / Uni. *
    • 3
      SPV340 - Limit. sobret. T2 2P 40kA fotovoltaico
      SPV340
      Limit. sobret. T2 2P 40kA fotovoltaico
      Preço
      309,33 €
      / Uni. *
      309,33 €
      / Uni. *
    • 4
      SPB517 - Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT Cont. Aux.
      SPB517
      Limit. sobret. 3P 40kA T2 IT Cont. Aux.
      Preço
      273,95 €
      / Uni. *
      273,95 €
      / Uni. *
    • 5
      SPB065N - Cart. recarga N-PE In 20kA, Imax 65kA
      SPB065N
      Cart. recarga N-PE In 20kA, Imax 65kA
      Preço
      163,69 €
      / Uni. *
      163,69 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A