![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Junta da tampa SL20080, preto grafite SL2008079011
EAN
4012740895330
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
1,39 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãofecho
Dimensões
-
Altura da calha80 mm
-
Largura da calha20 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corpreto grafite
-
Cor RALRAL 9011 - Preto grafite
-
MaterialPC-ABS isento de halogéneo
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Padrões
-
HomologaçõesCE
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
Índice de protecção IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
PDF407 KBDeclaration
PDF48 KBDeclaration
PDF21 KB -
documento PEP
PDF217 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências