Remate sup. ap. SL20055, carvalho SL20055AD5

EAN
4012740894937
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
2,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Dimensões
  • Altura produto instalado
    22 mm
  • Altura da calha
    55 mm
  • Comprimento
    110 mm
  • Largura da calha
    20 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    carvalho
  • Material
    ABS
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    tampografia
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA