![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Sup. Schuko + LED SL20055, alumínio SL20055925D1
EAN
4012740894807
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto já não se encontra disponível. Para encontrar uma solução alternativa contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de conexãooutro
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Compatibilidade
-
Formato aparelhagens compatíveisjá montado
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal16 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado48 mm
-
Altura produto instalado115 mm
-
Altura da calha55 mm
-
Comprimento130 mm
-
Largura da calha20 mm
-
FormatoAparelhagem saliente
Materiais, acabamento, cores
-
CorAlumínio
-
Coralumínio
-
Materialmatéria plástica
-
Grupo materialmaterial misto
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Instalação, montagem
-
MontagemModular
-
Sentido de montagemHorizontal
Acessórios incluídos
-
Equipado comtomada de corrente com sinalização
Equipamento
-
Número de unidades2
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Identificação
-
VersãoPaíses Schuko
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Instruções de instalação para SL20055925D1
PDF1 MB -
Licença de produto
PDF1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF21 KBDeclaration
PDF48 KB
Mais transferências