The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Molduras e rodapés
    • Sistema de Rodapés
    • SL200557D5
    EAN
    4012740894319
    Quantidade
    1 Uni.
    • Sistema de Rodapés

    Junta da tampa SL20055, carvalho SL200557D5

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Junta da tampa SL20055, carvalho

    SL200557D5

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Confi­gu­ração
    • Sobre­po­sição
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      55 mm
    • Largura
      20 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      PC-ABS
    • Cor
      Carvalho
    • Séries rela­ci­o­nadas
      SL Stan­dard 20x55

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration SL200557D5
    PDF
    Relatório de RoHS SL200557D5
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL200557D5 | Hager Portugal

      Imagem do produto SL200557D5

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL200557D5 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL200557D5

      Junta da tampa SL20055, carvalho

      PDF
    • Certificado do produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SL20080819016 - Deriv. p/ EK - SL20080, branco
      SL20080819016
      Deriv. p/ EK - SL20080, branco
      Preço
      13,92 €
      / Uni. *
      13,92 €
      / Uni. *
    • 2
      SL20055819016 - Deriv. p/ EK - SL20055, branco
      SL20055819016
      Deriv. p/ EK - SL20055, branco
      Preço
      12,25 €
      / Uni. *
      12,25 €
      / Uni. *
    • 3
      SL20115819016 - Deriv. p/ EK - SL20115, branco
      SL20115819016
      Deriv. p/ EK - SL20115, branco
      Preço
      15,81 €
      / Uni. *
      15,81 €
      / Uni. *
    • 4
      SL20080AD1 - Remate sup. ap. SL20080, alumínio
      SL20080AD1
      Remate sup. ap. SL20080, alumínio
      Preço
      2,75 €
      / Uni. *
      2,75 €
      / Uni. *
    • 5
      SL200801LED - SL 20x80 base rodapé LED, 2 sep.
      SL200801LED
      SL 20x80 base rodapé LED, 2 sep.
      Preço
      6,40 €
      / Metro *
      6,40 €
      / Metro *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A