Pass. de chão c/ 4 compartimentos SL1807507035

EAN
4012740306980
Quantidade
32 MTRs
Grupo
11
9,38 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
  • isselfadhesive
    Não
Dimensões
  • Altura da calha
    18 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    73 mm
  • Largura produto instalado
    73 mm
Capacidade
  • Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)
    4
  • Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem
    4
Tampa, porta
  • Tampa com junta
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Equipamento
  • Nº de separadores fixos
    3
  • Nº de compartimentos
    4
  • numberofchannels
    4
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK08
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA