calha de piso SL em PVC não tratado para sua instalação de cabos. calha de 2m de comprimento na cor cinza RAL7030, equipada com 4 compartimentos. Esta calha de piso possui resistência ao impacto IK08 para uma instalação de cabos segura e robusta. Número máximo de cabos Ø11 mm, Espaço para fios: 4 unidades de 3x1,5mm². Ideal para sistemas de instalação de piso organizados e seguros. Avaliada pela avaliação de materiais de construção.
EAN
4012740138192
Quantidade
32 Metros
Grupo
11
calha de piso SL 2m, 4 compartimentos PVC 2000x18x75mm, 4 compartimentos, Cinza SL1807507030
Preço
10,15 €
/ Metro
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Tesouras para cortar calha 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura18 mm
-
Largura73 mm
-
Comprimento2000 mm
Equipamento
-
Número de partições3
-
Número de compartimentos4 - 4
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)4
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorCinzento pedra
-
Código RAL7030
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
-
Resistência ao impactos IKIK08
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SL1807507030
Pass. de chão c/ 4 compartimentos
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF285,76 kB
Mais transferências