Passagem de chão c/ 1 compartimento SL1104007030

EAN
4012740138208
Quantidade
70 MTRs
Grupo
11
8,17 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
  • isselfadhesive
    Não
Dimensões
  • Altura da calha
    11 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    40 mm
  • Largura produto instalado
    40 mm
Capacidade
  • Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)
    1
  • Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem
    1
Tampa, porta
  • Tampa com junta
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Equipamento
  • Nº de compartimentos
    1
  • numberofchannels
    1
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA