The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Potên­cia, comando e sina­li­zação
  • Inter­rup­to­res, botões de pressão e sina­li­za­dores LED
  • SBT132
  • Apare­lhos modu­lares

Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 1P 32A SBT132

EAN
3250615511669
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
15,30 €
/ Uni. *
15,30 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 1P 32A

SBT132

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aparelho auxi­liar
  • ESC080

    Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

    30,86 €  / Uni.*

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Número de polos
    1
  • Posição neutra
    Sem neutro
  • N.º de polos
    1P
  • AT_IncGG­Fu­seI­E­CEN6066924
    3000A/80A gG parallel 32A gG
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    32 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
    32 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
    32 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
    32 A
  • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
    32 A
  • Capa­ci­dade nominal de produção de curto-­cir­cuitos Icm infe­rior a 240 V AC, de acordo com a IEC60947-3
    0,67 kA
  • Corrente nominal de resis­tência de curta duração Icw 1s IEC60947
    0,48 kA
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    1,80 - 1,80 Nm
  • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
    Terminal de para­fuso
Tensão
  • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
    230 - 230 V
  • Tipo de alimen­tação de tensão
    AC
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    440 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    1
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Dimen­sões
  • Altura
    83 mm
  • Largura
    17,50 mm
  • Profun­di­dade
    68 mm
Equi­pa­mento
  • Número de contactos NA
    1
  • Número de contactos NF
    0
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -20 - 70 °C
  • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
    -40 - 80 °C
Liga­ções
  • Secção trans­versal de condutor flexível
    1.5 - 10 mm²
  • Secção trans­versal de condutor rígido
    1.5 - 16 mm²
Endu­rância
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    200000
  • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos
    25000
  • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC22 em ciclos
    25000
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    1,50 W
  • Potência dissi­pada por polo
    1,50 W
Ilumi­nação
  • Tipo de lâmpada
    LED
Conec­ti­vi­dade
  • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes desa­li­nhados
  • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes desa­li­nhados

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration SBT132
PDF
Hager Relatório de RoHS SBT132
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem SBT132 | Hager Portugal

    Descarregar imagem SBT132

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto SBT132 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto SBT132

    Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 1P 32A

    PDF
  • Licença de produto

    Imagem Licence for NETHERLANDS | Hager Portugal

    Licence for NETHERLANDS

    Licença de produto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
    Imagem Licence for NETHERLANDS | Hager Portugal

    Licence for NETHERLANDS

    Licença de produto International 2024-08-09

    PDF
    2,23 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-01-31

    PDF
    311,88 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-11-28

    PDF
    931,94 kB
    Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-02-06 | Hager Portugal

    Declaração de conformidade en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    SK600 - Comutador inversor 1P 20A
    SK600
    Comutador inversor 1P 20A
    Preço
    72,17 €
    / Uni. *
    72,17 €
    / Uni. *
  • 2
    SBN463 - Interruptor Modular 4P 63A
    SBN463
    Interruptor Modular 4P 63A
    Preço
    43,89 €
    / Uni. *
    43,89 €
    / Uni. *
  • 3
    SBN340 - Interruptor Modular 3P 40A
    SBN340
    Interruptor Modular 3P 40A
    Preço
    26,92 €
    / Uni. *
    26,92 €
    / Uni. *
  • 4
    SBN125 - Interruptor Modular 1P 25A
    SBN125
    Interruptor Modular 1P 25A
    Preço
    8,04 €
    / Uni. *
    8,04 €
    / Uni. *
  • 5
    SBT232 - Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
    SBT232
    Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 2P 32A
    Preço
    19,50 €
    / Uni. *
    19,50 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A