The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • SBT125
    EAN
    3250615511652
    Quantidade
    1 Uni.

    Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 1P 25A SBT125

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos complementares:

    SBT225

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 1P 25A

    SBT125

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aparelho auxi­liar 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aparelho auxi­liar
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA+1NF, 6A, 1/2M

      34,02 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1
    • Tipo de orgão de comando
      Inter­ruptor de corte com ilumi­nação
    • N.º de polos
      1P
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      25 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria A
      25 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC21 cate­goria B
      25 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria A
      25 A
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC22 cate­goria B
      25 A
    • Curto-­cir­cuito nominal que permite uma capa­ci­dade de produção de ICM sob 240 V AC, de acordo com a norma IEC 60947-3
      0,52 kA
    • Capa­ci­dade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 60947
      0,37 kA
    • Corrente de curto-­cir­cuito condi­ci­onal nominal Inc com fusível de acordo com a norma IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG parallel 32A gG
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      1,80 - 1,80 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      AC
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      440 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Dimen­sões
    • Altura
      83 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      68 mm
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      1
    • Número de contactos NF
      0
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 70 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -40 - 80 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1.5 - 10 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 16 mm²
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      200000
    • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC21 em ciclos
      25000
    • N.º de mano­bras elétricas à carga nominal em AC22 em ciclos
      25000
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      0,90 W
    • Potência dissi­pada por polo
      0,90 W
    Ilumi­nação
    • Tipo de lâmpada
      LED
    Cone­ti­vi­dade
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes desa­li­nhados
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes desa­li­nhados

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBT125
    PDF
    Relatório de RoHS SBT125
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SBT125 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SBT125

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SBT125 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SBT125

      Interruptor Mod. c/Ind. luminoso 1P 25A

      PDF
    • Licença de produto

      Imagem Licence for NETHERLANDS | Hager Portugal

      Licence for NETHERLANDS

      Licença de produto International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Imagem Licence for NETHERLANDS | Hager Portugal

      Licence for NETHERLANDS

      Licença de produto International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A