The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Proteção por Fusí­veis
    • Corta-­cir­cuitos porta fusí­veis e fusí­veis cilín­dricos
    • LR701
    Corta-circuitos seccionador 125A 1P 2 Módulos LR701 perfeito para a proteção via fusível (não incluído). Produto modular que se enquadra perfeitamente no seu quadro elétrico.
    EAN
    3250614187018
    Quantidade
    6 Uni.
    Grupo
    01
    • Corta-­cir­cuitos porta fusí­veis e fusí­veis cilín­dricos

    Corta-circuitos seccionador 125A 1P 2 Módulos LR701

    Preço
    27,76 €
    / Uni. *
    27,76 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Corta-circuitos seccionador 125A 1P 2 Módulos

    LR701

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      125 mm
    • Largura
      35 mm
    • Profun­di­dade
      96 mm
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1
    • N.º de polos
      1P
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      125 A
    • Corrente nominal do cartucho de fusí­veis
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Apenas para uso interno
    • Número de meio módulos de 17,5 mm
      4
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 40 °C
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      4 - 4 Nm
    • Montagem
      Calha DIN
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      12,84 W
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      690 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      8 kV
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Cate­goria de sobre­tensão de acordo com a IEC 60947-1
      3
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Conexão
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      2,55 - 35 mm²
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      2,5 - 50 mm²
    Fusível
    • Dimensão do fusível
      22 x 58
    Tampa, porta
    • Bloqueável
      Não

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR701
    PDF
    Hager Relatório de RoHS LR701
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem LR701 | Hager Portugal

      Imagem do produto LR701

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto LR701 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto LR701

      Corta-circuitos secc. 125A 1P 2M

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      LS671 - Microrruptor para LS603 3P
      LS671
      Microrruptor para LS603 3P
      Preço
      22,33 €
      / Uni. *
      22,33 €
      / Uni. *
    • 2
      LSN431 - Corta-circuitos 1P 25A L32 1M c/sinal.
      LSN431
      Corta-circuitos 1P 25A L32 1M c/sinal.
      Preço
      13,32 €
      / Uni. *
      13,32 €
      / Uni. *
    • 3
      LSN402 - Corta-circuitos 2P 25A L31 2M
      LSN402
      Corta-circuitos 2P 25A L31 2M
      Preço
      13,86 €
      / Uni. *
      13,86 €
      / Uni. *
    • 4
      LS670 - Microrruptor para LS601 1P
      LS670
      Microrruptor para LS601 1P
      Preço
      20,39 €
      / Uni. *
      20,39 €
      / Uni. *
    • 5
      LF402G - Fusível 14x51 gG 2A 690V
      LF402G
      Fusível 14x51 gG 2A 690V
      Preço
      2,27 €
      / Uni. *
      2,27 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A