Fusível de facas NH2C curva gG 250A 500V LNH2250M perfeito para a proteção de circuitos. Instalado num corta-circuitos não modular Hager é a combinação perfeita para o seu quadro elétrico.
EAN
3250614121005
Quantidade
3 Uni.
Grupo
01
Fusível de facas NH2C curva gG 250A 500V LNH2250M
Preço
12,43 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Punho de extração de fusível NH 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Arquitetura
-
CurvagG
Fusível
-
Dimensão do fusívelNH2C
-
Características do fusívelgG
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoAC/DC
-
Tensão nominal de funcionamento Ue500 - 500 V
-
Tensão nominal de 50 Hz AC500 - 500 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN250 A
Condições de utilização
-
IsoladoNão
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-1120 kA
Potência
-
Perda de potência na entrada IN20,60 W
Dimensões
-
Altura150 mm
-
Largura39 mm
-
Profundidade72,5 mm
Apenas para uso interno
-
PadrãoIEC 60269-2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto LNH2250M
Fusível de facas NH2C gG 250A 500V
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB
Mais transferências