Punho extractor fusível NH com luva LNH00-4GS

EAN
3250614126451
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
65,87 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura produto instalado
    79 mm
  • Comprimento
    51 mm
  • Largura produto instalado
    21 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA