Fusível de facas NH1 aM 250A 690V LNH1250M6A
EAN
3250614126024
Quantidade
3 Peças
Grupo
01
Preço
14,00 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Punho de extração de fusível NH 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
CurvaaM
Fusível
-
Dimensão do fusívelNH1
-
Características do fusívelaM
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de funcionamento Ue690 - 690 V
-
Tensão nominal de 50 Hz AC690 - 690 V
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal250 A
Condições de utilização
-
IsoladoNão
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-180 kA
Potência
-
Potência total dissipada em IN18 W
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura135 mm
-
Profundidade30 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto LNH1250M6A
Fusível de facas NH1 aM 250A 690V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Mais transferências