Fusível de facas NH1 aM 100A 690V LNH1100M6A
Preço
15,72 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Punho de extração de fusível NH 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
CurvaaM
Fusível
-
Dimensão do fusívelNH1
-
Características do fusívelaM
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de funcionamento Ue690 - 690 V
-
Tensão nominal de 50 Hz AC690 - 690 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN100 A
Condições de utilização
-
IsoladoNão
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-180 kA
Potência
-
Perda de potência na entrada IN6,30 W
Dimensões
-
Altura135 mm
-
Largura39,50 mm
-
Profundidade64,5 mm
Apenas para uso interno
-
PadrãoIEC 60269-2
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LNH1100M6A
Fusível de facas NH1 aM 100A 690V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB
Mais transferências