Fusível de facas NH1C curva gG 63A 500V LNH1063M perfeito para a proteção de circuitos. Instalado num corta-circuitos não modular Hager é a combinação perfeita para o seu quadro elétrico.
EAN
3250614120817
Quantidade
3 Peças
Grupo
01
Fusível de facas NH1C curva gG 63A 500V LNH1063M
Preço
10,04 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Punho de extração de fusível NH 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
CurvagG
Fusível
-
Dimensão do fusívelNH1C
-
Características do fusívelgG
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de funcionamento Ue500 - 500 V
-
Tensão nominal de 50 Hz AC500 - 500 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN63 A
Condições de utilização
-
IsoladoNão
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-1120 kA
Potência
-
Perda de potência na entrada IN6,60 W
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura135 mm
-
Profundidade30 mm
Apenas para uso interno
-
PadrãoIEC 60269-2
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LNH1063M
Fusível de facas NH1C gG 63A 500V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB
Mais transferências