Fusível de facas NH1C curva gG 35A 500V LNH1035M
Preço
10,01 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Punho de extração de fusível NH 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
CurvagG
Fusível
-
Dimensão do fusívelNH1C
-
Características do fusívelgG
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA
-
Tensão nominal de funcionamento Ue500 - 500 V
-
Tensão nominal de 50 Hz AC500 - 500 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN35 A
Condições de utilização
-
IsoladoNão
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn segundo IEC 60898-1120 kA
Potência
-
Perda de potência na entrada IN3 W
Dimensões
-
Altura64,50 mm
-
Largura30 mm
-
Profundidade135 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LNH1035M
Fusível de facas NH1C gG 35A 500V
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Mais transferências