Fusível 14x51 gG 45A 500V LF445G
EAN
3250614062582
Quantidade
10 Peças
Grupo
01
Preço
2,32 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
1 produtos disponíveis
Características técnicas
Fusível
-
Características do fusívelgG
-
Dimensão do fusível14 x 51
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal45 A
Potência
-
Potência total dissipada em IN4,8 W
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1120 kA
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal500 - 500 V
Arquitetura
-
CurvaC
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto LF445G
Fusível 14x51 gG 45A 500V
PDF
Mais transferências