Calha LF 40x57; 2 agrafosem m LF4006007030. Montagem simplificada: o sistema de calhas de distribuição LF oferece inúmeras vantagens de design para uma instalação simples, rápida e segura. Estas vantagens incluem vários acessórios, uniões integradas e agrafos de retenção pré-montados, que simplificam a colocação dos cabos, e suportes de aparelhagem (LFF).
EAN
4012740138086
Quantidade
24 Metros
Grupo
11
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Divisória para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Peça em T para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis -
Ângulo interior para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura40 mm
-
Largura57 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior1500 - 1500 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSolto
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)7
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL7030
-
CorCinzento pedra
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasPré-equipado com acopladores
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 2
-
Número de partições conectáveis1
-
Clipe de fixação do cabo incluídoSim
-
Número de fixadores de cabos por metro2
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LF4006007030
Calha LF 40x57; 2 agrafos/m
PDF -
Ferramenta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Ficheiros DXF
Ficheiros DXF International 2023-02-02
DXF366,77 kB -
STEP files
STEP files International 2026-04-15
STP305,94 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF67,10 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Mais transferências