Separador LFF 40090/110 M2024
EAN
4012740875189
Quantidade
50 Metros
Grupo
11
Preço
2,67 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Altura40 mm
-
Comprimento2000 mm
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorCinzento-claro
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
-
Séries relacionadasLF 40x60, LF 40x90, LF 40x110, LFF 40x90, LFF 40x110, Poste de teto 45, Poste móvel 45
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Licença de produto
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2020-06-25
PDF48,04 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaração de conformidade International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mais transferências