![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Calha LF 20x33; sem agrafos LF2003507030
EAN
4012740138123
Quantidade
40 MTRs
Grupo
11
2,70 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoBotão de pressão
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Conectividade
-
Acessórios de alinhamentosem uniões
Dimensões
-
Altura da calha20 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Largura da calha33 mm
-
Distância horizontal de furações125 mm
Capacidade
-
Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)2
-
Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem2
Tampa, porta
-
Forma da tampapré-montado
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzenta
-
Cor RALRAL 7030 - Cinzento pedra
-
MaterialPVC
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
-
TransparenteNão
Cabo
-
Secção Interna / Usual440 mm²
Equipamento
-
Nº de compartimentos1
Padrões
-
HomologaçõesEN50085-2-1
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
Índice de protecção IPIP30
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficheiros DXF
DXF365 KB -
STEP files
STP156 KB -
Product Drawing
PDF66 KB -
Declaração de conformidade
PDF440 KBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências