Topo LF 20035 LFF2003567030
EAN
4012740022286
Quantidade
5 PCEs
Grupo
11
1,64 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãopor aperto e parafuso
Configuração
-
antibacterialtreatmentNão
Compatibilidade
-
Compatibilidade produtosLF
Conectividade
-
Acessórios de alinhamentosem uniões
Dimensões
-
Altura da calha20 mm
-
Largura da calha33 mm
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzenta
-
Cor RALRAL 7030 - Cinzento pedra
-
MaterialPC-ABS isento de halogéneo
-
Grupo materialplástico
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Padrões
-
HomologaçõesEN50085-2-1
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
Segurança
-
textimpactstrengthIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF440 KBDeclaration
PDF48 KBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências