Hager calha de alimentação LF 15x15 mm, Artigo LF15015A com fita adesiva dupla face, Comprimento 2,1m de material PVC não tratado. Classe de proteção IP40 para instalação de cabos. Cor RAL 9016 Branco. Juntas integradas com perfuração de orifício estanque a cada 125mm. Fornecido com parte inferior e frontal, pode ser complementado com tampas de extremidade. Avaliado pela Byggvarubedömningen e Sundahus.
EAN
4012740011518
Quantidade
88 Metros
Grupo
11
calha de alimentação LF 15x15mm PVC com fita adesiva, Branca LF1501509016A
Preço
2,09 €
/ Metro
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 1 produtos disponíveis -
Topor para canal de condução de cabos 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura15 mm
-
Largura15 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior150 - 150 mm²
Tampa, porta
-
Tipo de tampaPré-montado
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)1
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
Código RAL9016
-
CorBranco
-
TransparenteNão
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK06
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Normas
-
Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12Não
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Número de partições0
-
Número de compartimentos1 - 1
-
Número de partições conectáveis0
-
Clipe de fixação do cabo incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
Com tratamento antibacterianoNão
Âmbito da entrega
-
Fornecido em roloNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto LF1501509016A
Calha LF 15x15, adesiva; sem agrafos
PDF -
Ficheiros DXF
Ficheiros DXF International 2023-02-02
DXF364,76 kB -
STEP files
STEP files International 2026-04-15
STP149,86 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2023-02-02
PDF66,04 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Mais transferências