Topo LF 15015 LF1501569016
EAN
4012740011556
Quantidade
1 Kit
Grupo
11
Preço
0,72 €
/ Kit
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Altura15 mm
-
Largura15 mm
Materiais
-
MaterialPC-ABS
-
TratamentoSem tratamento
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK06
-
Índice de proteção IPIP30
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Equipamento
-
Com película protetoraNão
Configuração
-
SobreposiçãoSim
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de clique
-
Séries relacionadasLF 15x15
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Declaração de conformidade International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Mais transferências