The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Inter­rup­tores de corte em carga
    • Inter­rup­tores secci­o­na­dores fusí­veis
    • L95300
    EAN
    3250610100370
    Quantidade
    4 Uni.
    Grupo
    01
    • Inter­rup­tores secci­o­na­dores fusí­veis

    Inter. c/fus. 10,3x38 20A 380V 3P 3M L95300

    Preço
    46,78 €
    / Uni. *
    46,78 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Inter. c/fus. 10,3x38 20A 380V 3P 3M

    L95300

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      20 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      3
    • Tipo de orgão de comando
      Botão
    • N.º de polos
      3P
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      2000
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      8,90 W
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Fusível
    • Dimensão do fusível
      10 x 38
    Dimen­sões
    • Altura
      66 mm
    • Largura
      50 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration L95300
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem L95300 | Hager Portugal

      Imagem do produto L95300

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto L95300 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto L95300

      Inter. c/fus. 10,3x38 20A 380V 3P 3M

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      259,47 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HFD416 - Interrruptor seccionador fusível 4x160A (NH00)
      HFD416
      Interrruptor seccionador fusível 4x160A (NH00)
      Preço
      253,77 €
      / Uni. *
      253,77 €
      / Uni. *
    • 2
      L95200 - Inter. c/fus. 10,3x38 20A 380V 1P+N 2M
      L95200
      Inter. c/fus. 10, 3x38 20A 380V 1P+N 2M
      Preço
      34,48 €
      / Uni. *
      34,48 €
      / Uni. *
    • 3
      L95400 - Inter. c/fus. 10,3x38 20A 380V 3P+N 4M
      L95400
      Inter. c/fus. 10, 3x38 20A 380V 3P+N 4M
      Preço
      51,53 €
      / Uni. *
      51,53 €
      / Uni. *
    • 4
      HFD306 - Interrruptor seccionador fusível 3x63A (NH000)
      HFD306
      Interrruptor seccionador fusível 3x63A (NH000)
      Preço
      136,01 €
      / Uni. *
      136,01 €
      / Uni. *
    • 5
      L96200 - Inter. c/fus. 10,3x38 20A 380V 2P 2M
      L96200
      Inter. c/fus. 10, 3x38 20A 380V 2P 2M
      Preço
      29,74 €
      / Uni. *
      29,74 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A