Inter. c/fus. 10,3x38 20A 380V 2P 2M L96200

EAN
3250610100394
Quantidade
6 PCEs
Grupo
01
Preço
28,55 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    2 P
  • Tipo de pólos
    2 P
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Não
Conectividade
  • Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
    Terminal alinhado
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    6 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    2000
Instalação, montagem
  • suitableforbusbarmounting
    Não
  • suitableforcenterfmounting
    Não
  • Adaptado para montagem no solo
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura de calibração
    30 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA