The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de caixas de chão
    • Passagem pelo chão
    • L5806
    EAN
    4012740194464
    Quantidade
    1 Kit
    Grupo
    11
    • Passagem pelo chão

    Emb. 5 pares lig. de terra SLA L5806

    Preço
    15,80 €
    / Kit *
    15,80 €
    / Kit *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Emb. 5 pares lig. de terra SLA

    L5806

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Zinco
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    • Séries rela­ci­o­nadas
      SLA 18x75

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration L5806
    PDF
    Relatório de RoHS L5806
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem L5806 | Hager Portugal

      Descarregar imagem L5806

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto L5806 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto L5806

      Emb. 5 pares lig. de terra SLA

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      L4183GNGE - Fio de terra com terminais L=600 mm
      L4183GNGE
      Fio de terra com terminais L=600 mm
      Preço
      4,06 €
      / Uni. *
      4,06 €
      / Uni. *
    • 2
      L4182GNGE - Fio de terra com terminais L=300 mm
      L4182GNGE
      Fio de terra com terminais L=300 mm
      Preço
      3,47 €
      / Uni. *
      3,47 €
      / Uni. *
    • 3
      L4181GNGE - Fio de terra com terminais L=150 mm
      L4181GNGE
      Fio de terra com terminais L=150 mm
      Preço
      2,94 €
      / Uni. *
      2,94 €
      / Uni. *
    • 4
      SLA180750ELN - Pass. de chão, alumínio, 4 comp.
      SLA180750ELN
      Pass. de chão, alumínio, 4 comp.
      Preço
      31,55 €
      / Metro *
      31,55 €
      / Metro *
    • 5
      SL1807507035 - Pass. de chão c/ 4 compartimentos
      SL1807507035
      Pass. de chão c/ 4 compartimentos
      Preço
      10,15 €
      / Metro *
      10,15 €
      / Metro *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A