The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Blocos de termi­nais, tecno­logia de encaixe e aces­só­rios
    • KZ036
    EAN
    4010330714245
    Quantidade
    20 Peças
    Grupo
    01
    • Blocos de termi­nais, tecno­logia de encaixe e aces­só­rios

    Shunt de 10 bornes 4mm² KZ036

    Preço
    10,31 €
    / Uni. *
    10,31 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Shunt de 10 bornes 4mm²

    KZ036

    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration KZ036
    PDF
    Relatório de RoHS KZ036
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KZ036 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KZ036

      Shunt de 10 bornes 4mm²

      PDF
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KR04N - Borne de junção neutro 4 m² Módulos
      KR04N
      Borne de junção neutro 4mm²
      Preço
      2,42 €
      / Uni. *
      2,42 €
      / Uni. *
    • 2
      KR04R - Borne de junção neutro 70mm²
      KR04R
      Borne de junção neutro 70mm²
      Preço
      53,48 €
      / Uni. *
      53,48 €
      / Uni. *
    • 3
      KZ034 - Esquadro de topo 35 a 70mm²
      KZ034
      Esquadro de topo 35 a 70mm²
      Preço
      6,32 €
      / Uni. *
      6,32 €
      / Uni. *
    • 4
      KZ035 - Shunt de 10 bornes 2,5mm²
      KZ035
      Shunt de 10 bornes 2, 5mm²
      Preço
      6,56 €
      / Uni. *
      6,56 €
      / Uni. *
    • 5
      KZ037 - Shunt de 10 bornes 6mm²
      KZ037
      Shunt de 10 bornes 6mm²
      Preço
      10,75 €
      / Uni. *
      10,75 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A