The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Ligação
  • Blocos de termi­nais, tecno­logia de encaixe e aces­só­rios
  • KR04R
  • Caixas e armá­rios de distri­buição

Borne de junção neutro 70mm² KR04R

EAN
3250613880651
Quantidade
10 Peças
Grupo
01
Preço
48,51 €
/ Uni. *
48,51 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Borne de junção neutro 70mm²

KR04R

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    60 mm
  • Largura
    5 mm
  • Profun­di­dade
    39,50 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration KR04R
PDF
Hager Relatório de RoHS KR04R
PDF

Documentos

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto KR04R | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto KR04R

    Borne de junção neutro 70mm²

    PDF
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    KR04N - Borne de junção neutro 4 m² Módulos
    KR04N
    Borne de junção neutro 4mm²
    Preço
    2,19 €
    / Uni. *
    2,19 €
    / Uni. *
  • 2
    KZ034 - Esquadro de topo 35 a 70mm²
    KZ034
    Esquadro de topo 35 a 70mm²
    Preço
    5,73 €
    / Uni. *
    5,73 €
    / Uni. *
  • 3
    KZ035 - Shunt de 10 bornes 2,5mm²
    KZ035
    Shunt de 10 bornes 2, 5mm²
    Preço
    5,95 €
    / Uni. *
    5,95 €
    / Uni. *
  • 4
    KZ036 - Shunt de 10 bornes 4mm²
    KZ036
    Shunt de 10 bornes 4mm²
    Preço
    9,36 €
    / Uni. *
    9,36 €
    / Uni. *
  • 5
    KZ037 - Shunt de 10 bornes 6mm²
    KZ037
    Shunt de 10 bornes 6mm²
    Preço
    9,75 €
    / Uni. *
    9,75 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A