Borne de junção 25 a 95mm² KR95P

EAN
3250613880347
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
75,66 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    232 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    82.8 mm
  • Altura produto instalado
    97.6 mm
  • Largura produto instalado
    25 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Cor
    cinzento escuro
  • Material
    poliamida (PA)
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA