Borne de junção 35 a 150mm² KR15P

EAN
3250613880354
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
99,35 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    1000 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    309 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    100 mm
  • Altura produto instalado
    118.5 mm
  • Largura produto instalado
    31 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Cor
    cinzento escuro
  • Material
    poliamida (PA)
Ligação
  • sectionconcrosssectionsc
    35 ; 150 mm²
  • sectionconcrosssectionfs
    50 ; 150 mm²
  • Secção de ligação em cabo flexível
    35 / 150mm²
  • Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio
    50…150 mm²
  • Seção transversal do condutor (flexível), sem manga de fio
    50…150 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -60…105 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA