The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Barra­mentos
    • KF83B
    Borne de ligação 2x25mm² lateral (ponteira) KF83B. Quer se trate de terminais de ligação rápida ou terminais de parafuso, a tecnologia da Hager caracteriza-se por uma qualidade superior, é fácil de instalar e todos os componentes encaixam na perfeição, o que significa que as instalações funcionam de forma fiável a longo prazo.
    EAN
    3250613760106
    Quantidade
    4 Peças
    Grupo
    01
    • Barra­mentos

    Borne de ligação 2x25mm² lateral (ponteira) KF83B

    Preço
    10,48 €
    / Uni. *
    10,48 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Borne de ligação 2x25mm² lateral (ponteira)

    KF83B

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      100 A
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      2x 25 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      3 - 3 Nm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration KF83B
    PDF
    Relatório de RoHS KF83B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KF83B | Hager Portugal

      Descarregar imagem KF83B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KF83B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KF83B

      Borne de ligação 2x25mm² lateral (ponteira)

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KZ024 - Jogo 10 tampas laterais para pentes 4 Pólos (ponteira)
      KZ024
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 4 Pólos (ponteira)
      Preço
      5,77 €
      / Kit *
      5,77 €
      / Kit *
    • 2
      KZ021 - Jogo 10 tampas laterais para pentes 1P (ponteira) KB163x
      KZ021
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 1P (ponteira) KB163x
      Preço
      4,79 €
      / Uni. *
      4,79 €
      / Uni. *
    • 3
      KZ022 - Jogo 10 tampas laterais para pentes 2P (ponteira) KB263x
      KZ022
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 2P (ponteira) KB263x
      Preço
      4,79 €
      / Kit *
      4,79 €
      / Kit *
    • 4
      KZ023A - Jogo 10 tampas laterais para pentes 3P (ponteira) e KB280B
      KZ023A
      Jogo 10 tampas laterais para pentes 3P (ponteira) e KB280B
      Preço
      5,13 €
      / Kit *
      5,13 €
      / Kit *
    • 5
      UM01F - Suporte isolante unipolar 12x6mm
      UM01F
      Suporte isolante unipolar 12x6mm
      Preço
      3,51 €
      / Uni. *
      3,51 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A