![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Pente de lig. 3P 63A (pont.) 10mm² 12M KB363A
EAN
3250613720117
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
Preço
13,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
Configuração
-
Nº de módulos12
Compatibilidade
-
Para referências compatíveisModular devices
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 / 400 V
Voltagem
-
Tensão máxima de utilização400 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque4 kV
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal63 A
Dimensões
-
Comprimento210 mm
-
Passo17.8 mm
-
fixationdistanceinmodulesteps3
Materiais, acabamento, cores
-
Corcastanho
Instalação, montagem
-
Adaptado a un aparato con auxiliarNão
Ligação
-
Secção de ligação em cabo rígido10 mm²
-
Adaptado para aparelhos com ligador neutroNão
-
Tipo de ligadorpente de ligação de ponteira
-
Tipo de ligaçãoBorne com parafusos
Equipamento
-
Número de aparelhos que podem ser instalados4
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Condições de utilização
-
IsoladoSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF342 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências