The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Barra­mentos
    • KB263A
    EAN
    3250613720339
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    01
    • Barra­mentos

    Pente de ligação 2P 63A (ponteira) 10mm² 12M KB263A

    Preço
    9,91 €
    / Uni. *
    9,91 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Pente de ligação 2P 63A (ponteira) 10mm² 12M

    KB263A

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      2
    • N.º de polos
      2P
    Dimen­sões
    • Compri­mento
      210 mm
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      10 mm²
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Barra­mento de fase com pino
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      12

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KB263A
    PDF
    Relatório de RoHS KB263A
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem KB263A | Hager Portugal

      Descarregar imagem KB263A

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto KB263A | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto KB263A

      Pente de ligação 2P 63A (ponteira) 10mm² 12M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      KF83E - Borne de ligação 1x35mm² (ponteira) para KBN863x
      KF83E
      Borne de ligação 1x35mm² (ponteira) para KBN863x
      Preço
      3,92 €
      / Uni. *
      3,92 €
      / Uni. *
    • 2
      KDN480B - Pente de ligação 4P 80A (forquilha) 16mm² 56M
      KDN480B
      Pente de ligação 4P 80A (forquilha) 16mm² 56M
      Preço
      102,74 €
      / Uni. *
      102,74 €
      / Uni. *
    • 3
      KDN280B - Pente de ligação 2P 80A (forquilha) 16mm² 57M
      KDN280B
      Pente de ligação 2P 80A (forquilha) 16mm² 57M
      Preço
      53,67 €
      / Uni. *
      53,67 €
      / Uni. *
    • 4
      KF83C - Borne de ligação 1x35mm² (pont. isolada)
      KF83C
      Borne de ligação 1x35mm² (pont. isolada)
      Preço
      3,92 €
      / Uni. *
      3,92 €
      / Uni. *
    • 5
      KBN663C - Pente de ligação 3P+N 63A para sist. P+N 24M
      KBN663C
      Pente de ligação 4P 63A para sistema P+N 24M
      Preço
      51,18 €
      / Uni. *
      51,18 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A