Pente de ligação 1P 100A (ponteira) 20mm² 57M KB190B compatível com os produtos modulares da oferta hager, como disjuntores, interruptores diferenciais ou disjuntores diferenciais.
EAN
3250613720322
Quantidade
10 Peças
Grupo
01
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN100 A
Arquitetura
-
Número de polos1
Dimensões
-
Comprimento1000 mm
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue415 - 415 V
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido20 mm²
-
Tipo de conector/fichaBarramento de fase com pino
Capacidade
-
Número de módulos57
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto KB190B
Pente de ligação 1P 100A (ponteira) 20mm² 57M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Mais transferências