Másc. branca RAL 9010 em banda 24M JP002

EAN
3250613560027
Quantidade
10 PCEs
Grupo
03
3,74 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    10 mm
  • Altura produto instalado
    54 mm
  • Largura produto instalado
    430 mm
  • Largura das unidades de divisão
    24
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco Paloma
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA